Referans OJK59.002
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M22x1 |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 28 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 36 |
Keçe çapı | 59 mm |
Uzunluk 1 | 92 mm |
Uzunluk 2 | 153 mm |
Rotil çapı | 91 mm |
Version | 8 balls |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,66 kg |