• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK65.003 - SNR

OJK65.003
Referans OJK65.003

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight2,898 kg
Bilezik ile1
Keçe çapı565 mm
Dış veya iç diş tanımıM10x1,5
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı36
Uzunluk 2120 mm
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı27
Kutup sayısı48
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolvo30759075Volvo36000337Volvo8603311Volvo8603802Volvo8603886Volvo8603887

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumVolvoC30-32-35C30-32-3505/2013 => 11/2013--VolvoC30-32-35 C30C30-32-35 C30 109/2006 => 11/2009--VolvoV60 IIV60 II09/2013 => 05/2018--VolvoXC60XC60 I06/2008 => 08/2017--VolvoXC90XC9009/2012 => 08/2014--VolvoXC90 IXC90 I04/2002 => 08/2014--