• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK66.005 - SNR

OJK66.005
Referans OJK66.005

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Dış veya iç diş tanımıM28x1,5
Bilezik ile1
Keçe çapı63 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı28
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı39
Version6 balls
Uzunluk 21755 mm
Kutup sayısı54
Fitting positionAvant gauche
Weight3,132 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansFiat1495537080Fiat1495541080FiatSNRFIAKJR003

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenJUMPERJUMPER06/1996 => 05/2006--CitroenJUMPERJUMPER I => --CitroenJUMPERJUMPER II08/2001 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO01/1994 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO II => --PeugeotBOXERBOXER => --PeugeotBOXER BusBOXER Bus => --PeugeotBOXERBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBOXERBOXER II08/2000 => 05/2006--