• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK66.007 - SNR

OJK66.007
Referans OJK66.007

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Dış veya iç diş tanımıM33x1,5
Bilezik ile1
Keçe çapı70 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı35
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı45
Version6 balls
Uzunluk 2190 mm
Kutup sayısı54
Fitting positionAvant gauche
Weight4,316 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansPeugeot, Fiat, Citroen1478551080Fiat1495545080Fiat1496138080Fiat51872271Peugeot9566722380Peugeot9567582280Peugeot, CitroenSNRPSAKJR006

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenJUMPERJUMPER06/1996 => 05/2006--CitroenJUMPERJUMPER I01/1994 => 11/2001--CitroenJUMPERJUMPER II12/2001 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO01/1994 => 06/2006--FiatDUCATODUCATO II => 11/2011--PeugeotBOXERBOXER08/1998 => 11/2001--PeugeotBOXERBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBOXERBOXER II08/2000 => 05/2006--