• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK66.009 - SNR

OJK66.009
Referans OJK66.009

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Dış veya iç diş tanımıM24x1,5
Bilezik ile1
Keçe çapı59 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı27
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı39
Kutup sayısı48
Version6 balls
Uzunluk 2145 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight2,885 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansLancia, Fiat1481451080Lancia, Fiat1481452080Peugeot, Citroen32729CPeugeot, Citroen3272GYPeugeot, Citroen3272RLPeugeot, Citroen32733QPeugeot, Citroen3273AXPeugeot, Citroen3273GQPeugeot, Citroen3273TFLancia, Fiat9617408188Lancia, Fiat9617408288Lancia, Fiat9626084088

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenC8C805/2002 => 08/2014--CitroenEVASIONEVASION => --CitroenJUMPYJUMPY I => --CitroenJUMPYJUMPY II08/2000 => 11/2003--FiatSCUDOSCUDO12/2000 => 11/2003--FiatSCUDOSCUDO I => --FiatULYSSEULYSSE I => --LanciaZETAZETA => --Peugeot806806 => --Peugeot807807 => --PeugeotEXPERTEXPERT I => --