• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK66.015 - SNR

OJK66.015
Referans OJK66.015

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Dış veya iç diş tanımıM20x1,5
Keçe çapı48 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı21
Uzunluk 21405 mm
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı22
Fitting positionAvant gauche
Weight1,791 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansPeugeot, Citroen32726EPeugeot32727EPeugeot32728EPeugeot32729EPeugeot32733XPeugeot32733YPeugeot3273KJ

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenC3C305/2017 => --CitroenC3 IC3 I03/2002 => 09/2009--CitroenC3 IIC3 II10/2005 => 08/2015--CitroenC3 IIIC3 III06/2016 => --CitroenDS3DS306/2011 => 12/2015--DSDS3DS3 I02/2010 => 12/2015--Peugeot20620608/1998 => 01/2009--Peugeot207207 => --Peugeot208 I208 I02/2012 => 08/2015--