• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK66.017 - SNR

OJK66.017
Referans OJK66.017

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Dış veya iç diş tanımıM24x1,5
Keçe çapı585 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı25
Uzunluk 2134 mm
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı34
Fitting positionAvant gauche
Weight2,186 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansPeugeot, Citroen3272FGPeugeot, Citroen3272KLPeugeot3272LEPeugeot, Citroen3272LPPeugeot, DS, Citroen3273KR

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenBERLINGOBERLINGO11/2002 => 03/2015--CitroenBERLINGOBERLINGO I09/1999 => --CitroenBERLINGOBERLINGO II08/2010 => 03/2015--CitroenC3C3 101/2009 => --CitroenC3C3 201/2009 => --CitroenC3 IIC3 II02/2010 => --CitroenXSARAXSARA11/1999 => --CitroenXSARAXSARA 102/1999 => 12/2004--CitroenXSARAXSARA 202/1999 => --DSDS3DS3 I02/2010 => --Peugeot20720702/2006 => --Peugeot208 I208 I02/2012 => --PeugeotPARTNERPARTNER12/2005 => 04/2008--PeugeotPARTNERPARTNER I09/1998 => --PeugeotPARTNERPARTNER II10/2002 => 03/2015--VolkswagenKOMBIKOMBI11/2002 => 04/2008--