
Referans OJK66.028
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M24x1,5 |
Keçe çapı | 586 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 28 |
Uzunluk 2 | 157 mm |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 39 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 1,91 kg |