Referans OJK68.002
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 29 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 33 |
Rotil çapı | 84 mm |
Uzunluk 1 | 103 mm |
Dış veya iç diş tanımı | M24x1 |
Uzunluk 2 | 161 mm |
Keçe çapı | 56 mm |
Version | 8 balls |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 2,42 kg |