OJK68.005 - SNR
Dış aks kafası kiti
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 176 mm |
| for gearbox | Automatique |
| Fitting position | Avant gauche |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 29 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 36 |
| Keçe çapı | 67 mm |
| Rotil çapı | 91 mm |
| Uzunluk 1 | 115 mm |
| Version | 8 balls |
| Dış veya iç diş tanımı | M24x1 |
| Weight | 2,989 kg |