• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK69.004 - SNR

OJK69.004
Referans OJK69.004

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Dış veya iç diş tanımıM22x1,5
Bilezik ile1
Keçe çapı56 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı26
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı23
Kutup sayısı48
Version6 balls
Uzunluk 21515 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight2,097 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansToyota4237019115Toyota4237019116Toyota4237019205Toyota4237049095Toyota43420-20121Toyota4346029167

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumToyotaCarinaCARINA II11/1987 => 02/1992--ToyotaCarinaCARINA III05/1988 => 11/1997--ToyotaCelicaCELICA I07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA II07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA III => --ToyotaCorollaCOROLLA VI => --ToyotaCorollaCOROLLA VII => --ToyotaCorollaCOROLLA VIII03/1997 => 09/2001--ToyotaCarinaCarina11/1987 => 10/1992--ToyotaCelicaCelica07/1985 => 07/1989--ToyotaCorollaCorolla => --ToyotaESCAPEESCAPE => --ToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 10/2005--