Referans OJK69.006
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M22x1,5 |
Bilezik ile | 1 |
Keçe çapı | 56 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 30 |
Kutup sayısı | 48 |
Version | 6 balls |
Uzunluk 2 | 1655 mm |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 34 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,909 kg |