Referans OJK69.008
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Bilezik ile | 1 |
Keçe çapı | 56 mm |
Dış veya iç diş tanımı | M22x1,5 |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 23 |
Kutup sayısı | 48 |
Version | 6 balls |
Uzunluk 2 | 160 mm |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 2,174 kg |