Referans OJK74.001
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Dış veya iç diş tanımı | M26x1 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 30 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 35 |
| Keçe çapı | 68 mm |
| Version | 6 Balls |
| Uzunluk 1 | 89 mm |
| Rotil çapı | 95 mm |
| Uzunluk 2 | 150 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 3,153 kg |