Referans OJK74.003
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 30 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 36 |
Keçe çapı | 68 mm |
Uzunluk 1 | 89 mm |
Dış veya iç diş tanımı | M26x1 |
Rotil çapı | 99 mm |
Uzunluk 2 | 154 mm |
Version | 6 balls |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 3,498 kg |