Referans OJK77.007
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M22x1 |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 28 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 33 |
Rotil çapı | 84 mm |
Uzunluk 1 | 85 mm |
Keçe çapı | 58 mm |
Uzunluk 2 | 150 mm |
Version | 8 balls |
Weight | 2,514 kg |
Fitting position | Avant gauche |