Referans OJK77.009
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 137 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 43 |
| Dış veya iç diş tanımı | M18x1 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 28 |
| Keçe çapı | 49 mm |
| Weight | 1,986 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| Bilezik ile | 1 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
| Uzunluk 1 | 76 mm |
| Version | 6 balls |