Referans OJK80.002
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Dış veya iç diş tanımı | M24x2 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 28 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 29 |
| Uzunluk 1 | 88 mm |
| Keçe çapı | 58 mm |
| Rotil çapı | 73 mm |
| Uzunluk 2 | 137 mm |
| Version | 8 balls |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 1,87 kg |