
OM6600
Models:
Ford: Fiesta, Fusion, Courier, Escort, Focus, Focus C Max, Puma, Mondeo, Sierra, Transit, Connect, Cougar, Courier, Courier Kombi, Galaxy ,C-Max ,Orion, Tourneo Connect, Transit, Transit Connect
VW: Sharan
Seat: Alhambra
Mazda: 121
Volvo: S40, V50 petrol, 1.8 D, 1.8 TD, 240 D, 740 D, 760 D, 940 D, 960 D Turbo
Engines: 1.2, 1.4, 1.6, 1.6 16V, 1.7 16V belt, 1.8-2.0 16V (belt et chain), 1.4, 1.6 16V Focus et Mazda 121,1.6 Duratorq TDCI, 1.8 D, 1.8 TD (88-00), 1.8 DI (belt) (98-04), 1.8 TDCI (belt) (01-04), 1.6 D, 1.9 TDI, 2.5 D/TCI (belt) ,1.9 TDI, 2.5 D/TCI (belt), 1.25, 1.6 TI-VCT, 1.6 SCTI, 1.4 D TDCI, 1.6 D TDCI, 1.8 D, 1.8 D TCI, 1.8 D TDDI, 1.8 D TDCI, 1.8 D Turbo, 1.8 D Turbo, 1.9 D TDI PD, 1.9 D TDI PD, 2.0 D TDCI, 2.2 TDCI, 2.5 D, 2.5 D Turbo, 2.0, 2.2, 2.4 Duratorq TDCI 16V, 1.4 D TDCI, 1.6 D 8V, 1.6 D 16V
OEM codes : 0132-AB, 0153-M, 0178-B, 0178-C, 0178-D, 0194-B, 0194-C, 2064, 21-104, 21-105, 21-123, 21-151, 21-162B, 21-163, 21-168, 21-210, 21-229, 21-234, 21-238, 21-251, 21-260, 21-262, 21-263, 23-019, 23-020, 23- 047, 23-058, 23-059, 303-0985, 303-1054, 303-1059, 303-1060, 303-1061, 303-1097, 303-1151, 303-193, 303-367, 303-376, 303- 376B, 303-393, 303-393-01, 303-393-02, 303-620, 303-651, 303- 652, 303-675, 303-679A, 303-698, 303-732, 303-734, 303-735, 303-748, 310-055, 310-084, 310-085, 323-029, 49 JE 02 020, 49 JE 02 021, 5711-TB, U20003
1Z , 4BA , 4BB , 4BC , 4CA , 4CB , 4CC , 4DA , 4EA , 4EB , 4EC , 4ED , 4FA , 4FB , 4FC , 4FD , 4GA , 4GB , 4GC , 4GD , 4GE , 4GF , 4HA , 4HB , 4HC , 4HD , ABFA , AFN , AHU , ANU , ASDA , ASDB , AUY , AVG , AZBA , AZBC , AZWA , AZWC , B4164S3 , BHPA , C9DC , D24 , D24T , D24TIC , D2FA , D3FA , D4FA , D5BA , D6BA , DHA , DHB , DHC , DHD , DHE , DHF , DHG , DOFA , DV4TD (8HW/8HX/8HZ) , DV4TED4 (8HV/8HY) , DV6ATED4 (9HX/9HY/9HZ) , F3FA , F4FA , F6JA , F6JB , F6JC , F6JD , F8JA , F8JB , F9DA/B , FFBA , FFWA , FHA , FHE , FIFA , FMBA , FMBB , FUJA , FUJB , FXDA , FXDB , FXDC , FXDD , FXFA , FXJA , FXJB , FXJC , FYDA , FYDB , FYDC , FYDD , FYDH , FYJA , FYJB , FYJC , G6DA , G6DB , G6DC , G6DD , G6DE , G6DF , G6DG , G8DA , G8DB , H9FA , H9FB , HCPA , HCPB , HHDA , HHDB , HHJA , HHJC , HHJD , HHJE , HHJF , HJBA , HJBB , HWDA , HWDA1Z , HWDB , HXDA , HXJA , HXJB , IQDA , IQDB , IXDA , JQDA , JTDA , JTDB , KHBA , KKDA , KKDB , KLBA , KLWA , KNBA , L1E , L1G , L1H , L1K , L1T , L1V , LPBA , LQDB , M7JA , M7JB , MZ-CD1.6 , N7BA , N7BB , P7PA , P9PA , P9PB , PNBA , PNDA , Q4BA , QJBA , QJBB , QJBC , QJBD , QXBA , QXBB , QXWA , QXWB , QYBA , QYWA , R2PA , R3PA , RDA , RDB , RFK , RFN , RHBA , RKC , RKD , RQB , RQC , RTA , RTB , RTC , RTD , RTE , RTF , RTG , RTH , RTJ , RTK , RVA , RWPA , RWPC , SHDA , SHDB , SHDC , SIDA , SNJA , SNJB , SPJA , SPJC , STJA , STJB , TXBA , TXDA , TXDB , TXWA , TYBA , TYDA , TYWA , TZJA , TZJB , UFBA , UFDA , UFDB , UFWA , UKBA , UKDA , UKDB , UKWA , Y6
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Warranty period (years) | 5 |
| Weight | 8,58 kg |