Referans OM8021
OM8021
Accessory of OM4022
Applications:
- Renault Kangoo, Megane
- Dacia
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Yükseklik | 65 mm |
| Warranty period (years) | 5 |
| Genişlik 1 | 87 mm |
| Diamètre [mm] | 18 mm |
| Dış veya iç diş tanımı | 150 |
| Uzunluk 1 | 210 mm |
| Weight | 0,58 kg |