Kafes ve iğne makara rulman grupları

PK222X285X317X - NTN

PK222X285X317X

İğneli rulman, krank kolu için kafes grubu, krank kol muylusu, işlenmiş kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı22,2 mm
Ew - Makara üstü çapı28,5 mm
Bc - Kafes genişliği31,7 mm
Kütle0,037 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi32 kN
C0r - Statik yük kapasitesi48,5 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği31,7 mm