İğneli rulman, krank kolu için kafes grubu, krank kol muylusu, işlenmiş kafes
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 35 mm |
| Ew - Makara üstü çapı | 49 mm |
| Bc - Kafes genişliği | 24,8 mm |
| Kütle | 0,115 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 53,5 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 63,5 kN |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | b - Yuvarlanma yolu genişliği | 24,8 mm |