İğneli rulman, krank kolu için kafes grubu, krank kol muylusu, işlenmiş kafes
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 47 mm |
| Ew - Makara üstü çapı | 65 mm |
| Bc - Kafes genişliği | 27,4 mm |
| Kütle | 0,213 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 76,5 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 93 kN |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | b - Yuvarlanma yolu genişliği | 27,4 mm |