• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Otomatik çok nokta yağlayıcılar

POLIPUMP-2KG-35 PUM-24VDC-NRUN_0888281 - SNR

POLIPUMP-2KG-35 PUM-24VDC-NRUN_0888281

POLIPUMP çok nokta yağlama sistemleri ürün grubu farklı modellerden oluşmaktadır: Voltaj: 12 veya 24 volt V DC (doğru akım) Maksimum çıkış sayısı: 12, 24 veya 35

Documentation

Product information

GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Tahrik tipiTahrik motoru
Kapasite2 veya 4 litre
Dağıtım ayarı12 mod
Çıkış sayısı35
Kullanılan gresin sınıfı00 à 2
Maks. Basınç35 bar
Maks. Çalışma sıcaklığı60 °C
Min. Çalışma sıcaklığı-10 °C
Voltaj24 V
IPIP65
Uzunluk240 mm
Genişlik223 mm
Yükseklik291 mm
Kütle3,4 kg