Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 60 mm |
| D - Dış çap | 130 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 31 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 2,1 mm |
| α - Temas açısı | 30 ° |
| Kafes malzemesi | Laiton |
| Kütle | 2,18 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 135 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 198 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 8,5 kN |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 118 mm |
| Da min - Min. dış bilezik omuz çapı | 75 mm |