Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
R140.42 - SNR Teker rulmanı kiti
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
EC42317 S01 (x2) Somun Keçe (x2)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Rulman tipi EC External diameter 1 (wheel) 80 mm Internal diameter n°1 (wheel) 50 mm Width 1 (wheel) 20 mm Weight 0,93 kg
OE Equivalents Peugeot, Citroen 3350-21 Talbot, Peugeot, Citroen 3350-29 Citroen 95619170 Automotive Compatibility Alfa Romeo AR AR => - - Alfa Romeo AR6 AR8 AR6 AR8 01/1985 => 11/1989 - - Citroen C25 C25 10/1981 => 01/1994 - - Citroen C25 C25 1 10/1981 => 01/1994 - - Citroen C25 C25 2 06/1983 => 01/1994 - - Citroen Jumper JUMPER I => - - Citroen Jumper JUMPER II 08/2001 => 10/2001 - - Citroen Jumper Jumper 06/1996 => 11/2001 - - Fiat DUCATO DUCATO 10/1981 => 11/2001 - - Fiat DUCATO DUCATO I => - - Fiat DUCATO DUCATO II => - - Fiat TALENTO TALENTO I 02/1988 => 02/1994 - - Peugeot Boxer BOXER I 01/1994 => 11/2001 - - Peugeot Boxer BOXER II 08/2000 => 11/2001 - - Peugeot Boxer Boxer 01/1994 => 11/2001 - - Peugeot J5 J5 10/1981 => 01/1994 - - Peugeot J5 J5 1 10/1981 => 01/1994 - - Peugeot J5 J5 2 06/1987 => 01/1994 - - Peugeot M25 M25 10/1981 => 07/1990 - - Peugeot M26 M26 08/1990 => 01/1994 - - Talbot EXPRESS EXPRESS 06/1990 => 05/1994 - - Volvo V70 V70 06/1987 => 07/1990 - -