• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R140.76 - SNR

R140.76

R140.76 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • 33205A
  • LM.501349/310
  • Çeşitli (x2)
  • Keçe

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiEC
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)73 mm
Internal diameter n°1 (wheel)41 mm
Width 1 (wheel)19 mm
Weight0,605 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansMERCEDES-BENZ0009800501Mercedes0019806202Mercedes0019806302Mercedes0019807202Mercedes0039811005Mercedes0039811505Mercedes0039819505Mercedes0069815805Mercedes0079811305Mercedes0119818905Mercedes0119819005Mercedes0159815505Volkswagen2D0498625Mercedes6043300025Mercedes6113300825Mercedes9013301025MercedesA0019806302MercedesA0039811005MercedesA0039811505MercedesA6043300025MercedesA6113300825MercedesA9013301025

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMercedesCLASSE GCLASSE G I06/1997 => --MercedesG-SERIESG-SERIES => --MercedesSERIE LSERIE L I => --MercedesSPRINTERSPRINTER I01/1995 => 01/2006--MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --MercedesT1T1 I05/1981 => 01/1996--MercedesT1-400-SERIEST1-400-SERIES => --VolkswagenLTLT12/1998 => 12/2001--VolkswagenLTLT II04/1996 => 06/2006--