• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R141.17 - SNR

R141.17

R141.17 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Pim
  • Keçe (x2)
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Car rim, number of holes4
Rulman tipiBFC
Fitting positionAvant gauche
Weight2,09 kg
External diameter 1 (wheel)96 mm
External diameter 2 (wheel)160 mm
Internal diameter n°1 (wheel)54 mm
Width 1 (wheel)51 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansToyota90369-T0003

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumToyotaFortunerFortuner => --ToyotaHiluxHILUX IV06/2005 => --ToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => --ToyotaHiluxHilux06/2005 => 07/2011--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009--ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaLand Cruiser PradoLand Cruiser Prado => --