Teker rulmanı kiti

R141.21 - SNR

R141.21

R141.21 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Keçe (x2)
  • Pul
  • Bilezik
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Car rim, number of holes4
Rulman tipiBGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)92 mm
External diameter 2 (wheel)160 mm
Width 1 (wheel)67 mm
Weight2,799 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumLexusGXGX => --TOYOTA (FAW)LAND CRUISER PRADOLAND CRUISER PRADO => --TOYOTA (FAW)PRADOPRADO => --Toyota4 RUNNER V4 RUNNER V => --ToyotaFJ CruiserFJ Cruiser => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER V => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaLand Cruiser 200Land Cruiser 200 => --ToyotaLand Cruiser PradoLand Cruiser Prado => --