• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R141.59 - SNR

R141.59

R141.59 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Pul
  • Bilezik
  • Keçe (x3)
  • Conta

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)82 mm
Internal diameter n°1 (wheel)42 mm
Width 1 (wheel)40 mm
Weight1,25 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumToyotaHIACE III BusHIACE III Bus => --ToyotaHIACE III VanHIACE III Van => --ToyotaHiluxHILUX IV07/2008 => --ToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => --ToyotaHiluxHilux07/2008 => 07/2011--ToyotaLAND CRUISER HardtopLAND CRUISER Hardtop => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --