• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R141.61 - SNR

R141.61
Referans R141.61

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Keçe (x2)
  • Pul (x2)
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
External diameter 1 (wheel)80 mm
Internal diameter n°1 (wheel)40 mm
Width 1 (wheel)38 mm
Weight0,996 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNissanNAVARANAVARA => --NissanNP300 PICKUPNP300 PICKUP => --NissanNP300NP300 V => --NissanPICKPICK => --NissanPick UpPICK-UP III01/1998 => 11/2005--NissanPick UpPick Up => --NissanTERRANO IITERRANO II => --