Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
R141.70 - SNR Teker rulmanı kiti
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Rulman tipi EC Weight 0,54 kg
OE Equivalents Mazda, Porsche, Ford 996030208 Ford XM341244AA Automotive Compatibility Ford COURIER Pickup COURIER Pickup => - - Ford RANGER (ER, EQ, R_) RANGER (ER, EQ, R_) => - - Ford RANGER (ET) RANGER (ET) => - - Ford Ranger RANGER I 09/1999 => 09/2007 - - Ford Ranger RANGER II 09/1999 => 09/2007 - - Ford RANGER II (2R, 2S, 2T) RANGER II (2R, 2S, 2T) => - - Ford Ranger RANGER III => - - Ford Ranger Ranger => - - Ford S-MAX S-MAX I 02/2010 => 02/2015 - - Mazda B-SERIE (UN) | PROCEED / DRIFTER B-SERIE (UN) | PROCEED / DRIFTER => - - Mazda B-Serie B-Serie => - - Mazda B-series B-series 07/1991 => 11/2006 - - Mazda B2500 B2500 01/1999 => 11/2006 - - Mazda BONGO BONGO 11/1987 => 07/1999 - - Mazda BT-50 BT-50 => - - Mazda BT-50 BT-50 I 07/2006 => 11/2012 - - Mazda BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) => - - Mazda BT-50 Pickup BT-50 Pickup => - - Mazda BT-50 Pickup (CD, UN) BT-50 Pickup (CD, UN) => - - Mazda BT-50 Platform/Chassis BT-50 Platform/Chassis => - - Mazda BT-50 Platform/Chassis (CD, UN) BT-50 Platform/Chassis (CD, UN) => - - Mazda E E 11/1987 => 07/1999 - - Mazda SERIE B SERIE B 10/1989 => 12/1998 - - Vauxhall INSIGNIA INSIGNIA I => - -