• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R141.93 - SNR

R141.93
Referans R141.93

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Cıvata (x10)
  • Pim
  • Teker / porya rulmanı
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Genişlik 1775 mm
Dış çap 1208 mm
İç çap n°1875 mm
Rulman tipiHGB
Weight6,758 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFordTOURNEO CUSTOMTOURNEO CUSTOM I08/2012 => 08/2015--FordTRANSITTRANSIT08/2012 => 08/2015--FordTRANSIT CUSTOMTRANSIT CUSTOM I08/2012 => 08/2015--FordTRANSITTRANSIT V12/2013 => 04/2016--