• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R150.30 - SNR

R150.30

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Cıvata (x4)
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiHGB
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Fitting positionAvant gauche
With encoder with gear1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
External diameter 1 (wheel)32 mm
Width 1 (wheel)96 mm
Weight3,39 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansBMW31 20 1 095 616

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumBMWSERIE 3SERIE 3 III06/1996 => 03/2003--BMWSERIE 5SERIE 5 IV => --BMWZ8Z802/2000 => 06/2003--