• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R151.06 - SNR

R151.06
Referans R151.06

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
External diameter 1 (wheel)39 mm
External diameter 2 (wheel)50 mm
Internal diameter n°1 (wheel)17 mm
Width 1 (wheel)13 mm
Width 2 (wheel)14 mm
Weight0,25 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMercedes190190 I11/1982 => 07/1993--Mercedes190-SERIES190-SERIES08/1988 => 11/1992--