Teker rulmanı kiti

R151.28 - SNR

R151.28

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GB40279S02
  • Cıvata (x3)
  • Somun
  • Çeşitli (x2)
  • Bilezik
  • Küçük parçalar

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiGB
Genişlik 146 mm
İç çap n°149 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,48 kg
External diameter 1 (wheel)88 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansMercedes2109800116MercedesA2109800116

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMercedesCLASSE ECLASSE E II02/1996 => 02/2003--MercedesS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => --