• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R151.34 - SNR

R151.34
Referans R151.34

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • R151.39 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GB40279S02
  • Çeşitli (x2)
  • Küçük parçalar
  • Cıvata (x3)
  • Bilezik
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)88 mm
Internal diameter n°1 (wheel)49 mm
Width 1 (wheel)46 mm
Weight1,491 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansMercedes0009800516Mercedes2209800016Mercedes2209800116

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMercedesCLASSE CLCLASSE CL II => --MercedesCLASSE SCLASSE S III => --MercedesS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => --