Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Referans R151.36
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
10R.32007.C Kapak Teker / porya rulmanı
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Fitting position Avant droit External diameter 1 (wheel) 50 mm Width 1 (wheel) 17 mm Weight 0,45 kg
OE Equivalents Mercedes 002 980 30 02 Mercedes 0029803102 Mercedes 2033300051 Automotive Compatibility Mercedes C-CLASS C-CLASS => - - Mercedes C-CLASS T-Model C-CLASS T-Model => - - Mercedes C-SERIES C-SERIES => - - Mercedes CLASSE C CLASSE C II 03/2000 => 01/2008 - - Mercedes CLASSE C CLASSE C III => - - Mercedes CLASSE CLC CLASSE CLC II 02/2008 => 02/2011 - - Mercedes CLASSE CLK CLASSE CLK II => - - Mercedes CLASSE E CLASSE E IV => - - Mercedes CLASSE SLC CLASSE SLC 12/2015 => - - Mercedes CLASSE SLK CLASSE SLK II 12/2003 => 12/2010 - - Mercedes CLASSE SLK CLASSE SLK III 12/2010 => 12/2015 - - Mercedes CLC-SERIES CLC-SERIES 02/2008 => 11/2010 - - Mercedes CLK CLK => - - Mercedes E-SERIES E-SERIES => - - Mercedes SLC-SERIES SLC-SERIES 12/2015 => - - Mercedes SLK-SERIES SLK-SERIES => - -