• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R151.38 - SNR

R151.38

R151.38 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • LM.12749/710
  • Kapak
  • Teker / porya rulmanı
  • Keçe

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)45 mm
Internal diameter n°1 (wheel)21 mm
Width 1 (wheel)15 mm
Weight0,49 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansMercedes0009809302Mercedes0029806502Mercedes1409810305Mercedes2303300325MercedesA0009809302MercedesA0029806502

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMERCEDES-BENZ (BBDC)E-CLASSE-CLASS => --MercedesCANTERCANTER08/2007 => 02/2009--MercedesCLASSE CLCLASSE CL II => --MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I => --MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995--MercedesCLASSE ECLASSE E III => --MercedesCLASSE SCLASSE S III => --MercedesCLASSE SLCLASSE SL I02/1989 => 06/2001--MercedesCLASSE SLCLASSE SL II07/2001 => 01/2012--MercedesCLSCLS => --MercedesCLS-SERIESCLS-SERIES => --MercedesE-CLASSE-CLASS => --MercedesE-SERIESE-SERIES => --MercedesSL-SERIESSL-SERIES01/2008 => 01/2012--