• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R152.16 - SNR

R152.16

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı (x2)
  • Somun
  • O-ring (x2)
  • Pim

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiEC
Genişlik 118 mm
İç çap n°130 mm
Weight0,482 kg
Fitting positionAvant droit
External diameter 1 (wheel)60 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansFord1591389Ford5007039

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFordCortinaCortina08/1983 => 11/1986--FordEscortESCORT III => --FordEscortESCORT V => --FordEscortEscort => --FordFiestaFIESTA I05/1976 => 07/1983--FordFiestaFIESTA II07/1983 => 12/1988--FordFiestaFiesta05/1976 => 12/1988--FordORIONORION01/1986 => 07/1990--FordORIONORION I11/1985 => 06/1990--FordSierraSIERRA 1 => --FordSierraSIERRA 2 => --FordSierraSIERRA 3 => --FordSierraSierra08/1983 => 12/1992--