• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R152.17 - SNR

R152.17

R152.17 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)39 mm
External diameter 2 (wheel)50 mm
Internal diameter n°1 (wheel)17 mm
Width 1 (wheel)13 mm
Width 2 (wheel)14 mm
Weight0,245 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansFord1492160Ford1565444Ford5007028Ford5007828

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFordCAPRICapri12/1977 => 07/1981--FordEscortESCORT III => --FordEscortEscort => --FordGranadaGRANADA II08/1977 => 07/1982--FordGranadaGranada => --FordORIONORION01/1986 => 07/1990--FordORIONORION I08/1983 => 07/1990--