Teker rulmanı kiti

R152.19 - SNR

R152.19

R152.19 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • O-ring (x2)
  • Teker / porya rulmanı (x2)
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)18 mm
Fitting positionAvant droit
Sıkma torku 1220 N-m
External diameter 1 (wheel)60 mm
Weight0,475 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansFord1591389Ford5007040

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFordCortinaCortina08/1983 => 11/1986--FordEscortESCORT III => --FordEscortESCORT V => --FordEscortEscort => --FordFiestaFIESTA I02/1977 => 07/1983--FordFiestaFIESTA II07/1983 => 12/1988--FordFiestaFiesta => --FordORIONORION02/1986 => 06/1990--FordORIONORION I08/1983 => 07/1990--FordSierraSIERRA 1 => --FordSierraSIERRA 2 => --FordSierraSIERRA 3 => --FordSierraSierra08/1983 => 12/1992--