• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R152.21 - SNR

R152.21

R152.21 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • R152.29 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • O-ring
  • Somun (x2)
  • Teker / porya rulmanı (x2)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
External diameter 1 (wheel)60 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)18 mm
Weight0,587 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansFord1591389Ford5008716Ford5010762

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFordCortinaCortina07/1982 => 11/1986--FordEscortESCORT V => --FordSierraSIERRA 1 => --FordSierraSIERRA 2 => --FordSierraSIERRA 3 => --FordSierraSierra12/1982 => 12/1992--