• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R152.75 - SNR

R152.75

R152.75 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Cıvata
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiXMGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)136 mm
External diameter 2 (wheel)82 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Weight3,227 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansFord1463833Ford6G912C300GABFORD (CHANGAN)6G912C300GAC

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFORD (CHANGAN)MONDEO / ZHISHENGMONDEO / ZHISHENG => --FordFocusFOCUS II => --FordMONDEO IIIMONDEO III => --