• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R153.07 - SNR

R153.07
Referans R153.07

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiEC
İç çap n°117 mm
Dış çap 139 mm
Genişlik 113 mm
Weight0,235 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansOpel1603065Opel1603193Suzuki, Subaru43440-86G00

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumChevroletLANOSLANOS08/1997 => 11/2002--DaewooARANOSARANOS01/1995 => 06/2005--DaewooCIELOCIELO => --DaewooESPEROESPERO => --DaewooLANOSLANOS => --DaewooNEXIANEXIA02/1995 => 06/2005--DaewooNUBIRANUBIRA => --DaewooNUBIRANUBIRA I => --OpelASCONAASCONA07/1985 => 07/1988--OpelASCONAASCONA II07/1975 => 06/1981--OpelASCONAASCONA III07/1981 => 07/1988--OpelCABRIOCABRIO III08/1986 => 01/1991--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I => --OpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II06/1985 => 02/1993--OpelCORSACORSA09/1982 => 07/2000--OpelCORSACORSA I => --OpelCORSACORSA II => --OpelKadettKADETT I07/1973 => 06/1979--OpelKadettKADETT II07/1979 => 07/1984--OpelKadettKADETT III07/1984 => 07/1991--OpelKadettKadett07/1976 => 02/1993--OpelMantaMANTA II07/1975 => 07/1988--OpelMantaManta02/1979 => 06/1981--OpelREKORDREKORD07/1977 => 08/1982--OpelREKORDREKORD II07/1977 => 08/1986--OpelTIGRATIGRA07/1997 => 07/1998--OpelTIGRATIGRA I09/1994 => 12/2000--OpelVECTRAVECTRA08/1988 => 08/1995--OpelVECTRA AVECTRA A => --OpelVECTRAVECTRA I => --SubaruJustyJUSTY III => --SuzukiIGNISIGNIS I08/2003 => 05/2008--SuzukiIGNISIGNIS II08/2003 => 05/2008--SuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2005 => 12/2010--SuzukiWAGON RWAGON R+ 302/2004 => 11/2007--VauxhallASTRAASTRA11/1981 => 08/1991--VauxhallASTRAASTRA I01/1980 => 09/1984--VauxhallASTRAASTRA II09/1984 => 09/1991--VauxhallASTRAASTRA III07/1986 => 09/1991--VauxhallBELMONTBELMONT12/1985 => 08/1991--VauxhallCARLTONCARLTON12/1977 => 07/1986--VauxhallCARLTONCARLTON I12/1979 => 07/1986--VauxhallCARLTONCARLTON II12/1979 => 09/1986--VauxhallCAVALIERCAVALIER07/1981 => 09/1995--VauxhallCAVALIERCAVALIER II07/1981 => 07/1988--VauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1988 => 09/1995--VauxhallCHEVETTECHEVETTE12/1974 => 11/1984--VauxhallCOMBOCOMBO I12/1993 => 07/2000--VauxhallCORSACORSA03/1993 => 01/1996--VauxhallCORSACORSA I03/1993 => 07/2000--VauxhallNOVANOVA03/1983 => 02/1993--VauxhallNOVANOVA 103/1983 => 02/1993--VauxhallNOVANOVA 203/1983 => 02/1993--VauxhallTIGRATIGRA I10/1994 => 12/2000--