Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
R153.16 - SNR Teker rulmanı kiti
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
LM.11949/910 LM67048/010 Keçe Pim
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Rulman tipi EC External diameter 1 (wheel) 59 mm Internal diameter n°1 (wheel) 31 mm Width 1 (wheel) 15 mm Weight 0,359 kg
OE Equivalents Chevrolet 00457194 Chevrolet 00457196 Chevrolet 07450630 Vauxhall 11055109 Opel 1603109 Opel 1604286 Volkswagen 2114056251 Volkswagen 2114056451 Opel 330012 Opel, Vauxhall 8824111 Vauxhall, Opel 90016721 Vauxhall, Opel 90486457 Ford Usa B5A1216A Ford Usa T71407632A Automotive Compatibility Ford Ranger Ranger => - - Opel COMBO -CORSA- COMBO -CORSA- I 02/1993 => 08/2001 - - Opel COMMODORE COMMODORE 04/1981 => 06/1982 - - Opel COMMODORE COMMODORE I 07/1978 => 06/1982 - - Opel MONZA MONZA 05/1978 => 07/1986 - - Opel REKORD REKORD 07/1977 => 08/1986 - - Opel REKORD REKORD II 07/1977 => 08/1986 - - Opel SENATOR SENATOR 08/1985 => 01/1987 - - Opel SENATOR SENATOR I 05/1978 => 01/1987 - - Opel SENATOR SENATOR II 07/1985 => 01/1987 - - Vauxhall CARLTON CARLTON III 09/1982 => 09/1986 - - Vauxhall COMBO COMBO I 09/1993 => 08/2001 - - Vauxhall ROYALE ROYALE 12/1977 => 11/1982 - - Vauxhall VICEROY VICEROY 09/1980 => 06/1981 - -