Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Teker rulmanı kiti
R153.33 - SNR
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
XHGB44169S01
Kapak
Pul
Cıvata (x3)
Pim
Documentation
Product information
ÖZELLİKLER
Rulman tipi
XHGB
Genişlik 1
87 mm
İç çap n°1
65 mm
Fitting position
Train avant
Weight
3,455 kg
External diameter 1 (wheel)
136 mm
With integrated sensor ring
1
Number of fixings hub side
5
Number of fixings wheel side
3
OE Equivalents
ÜreticiReferansOpel1603211Opel, Vauxhall90538941
Automotive Compatibility
MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumChevroletASTRA HatchbackASTRA Hatchback => --ChevroletASTRA SaloonASTRA Saloon => --ChevroletVectra - 69 SaloonVectra - 69 Saloon => --ChevroletVectra GT - 48 HatchbackVectra GT - 48 Hatchback => --ChevroletZafiraZafira => --ChevroletZafira - S75 Multi purpose vehicleZafira - S75 Multi purpose vehicle => --OpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => --OpelASTRA G HatchbackASTRA G Hatchback => --OpelAstraASTRA II => --OpelAstraAstra => --OpelSPEEDSTERSPEEDSTER07/2000 => 08/2005--OpelZAFIRAZAFIRA I => --VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 06/2004--VauxhallVX220VX22007/2000 => 11/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I => --