Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
R153.35 - SNR Teker rulmanı kiti
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir: Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Somun Bilezik Teker / porya rulmanı
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Rulman tipi FC External diameter 1 (wheel) 61 mm Internal diameter n°1 (wheel) 34 mm Width 1 (wheel) 40 mm Weight 0,522 kg
OE Equivalents Nissan 40210-4A00G Suzuki 43440-78A00 Suzuki 43440-M68K00 Suzuki 43440M79F00 Opel 4700322 Opel, Vauxhall 9203934 Automotive Compatibility Nissan PIXO PIXO 05/2009 => 09/2013 - - Opel AGILA AGILA I 02/2000 => 11/2007 - - Scania L,P,G,R,S - series L,P,G,R,S - series 02/2000 => 07/2005 - - Suzuki Alto ALTO II 05/2002 => 02/2006 - - Suzuki Alto ALTO III 12/2008 => 11/2010 - - Suzuki ALTO VII ALTO VII => - - Suzuki CELERIO CELERIO => - - Suzuki Ignis IGNIS I 08/2000 => 07/2003 - - Suzuki SWIFT III SWIFT III 03/2005 => 08/2011 - - Suzuki WAGON WAGON 02/2000 => 07/2005 - - Suzuki WAGON R WAGON R 08/2004 => 11/2007 - - Suzuki WAGON R WAGON R+ 1 02/1997 => 11/2007 - - Suzuki WAGON R WAGON R+ 2 02/2000 => 11/2007 - - Suzuki WAGON R WAGON R+ 3 02/2004 => 11/2007 - - Vauxhall AGILA AGILA I 05/2000 => 11/2007 - - Vauxhall AGILA AGILA II 08/2004 => 11/2007 - -