• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R153.69 - SNR

R153.69

R153.69 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiXHGB
Fitting positionArrière droit
Weight4,12 kg
External diameter 1 (wheel)146 mm
Width 1 (wheel)78 mm
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side4

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumBUICK (SGM)EXCELLE GTEXCELLE GT => 06/2013--BUICK (SGM)EXCELLE XTEXCELLE XT => 06/2013--ChevroletCruzeCRUZE 104/2009 => 06/2013--ChevroletCruzeCRUZE 2 => --ChevroletCRUZE HatchbackCRUZE Hatchback => --ChevroletCRUZE SaloonCRUZE Saloon => --ChevroletCruzeCruze => --ChevroletOrlandoOrlando => 06/2013--DaewooCRUZECRUZE => --MercedesCITARO 2CITARO 211/2012 => 12/2015--OpelAstraASTRA IV => --OpelAstraAstra11/2014 => 05/2018--OpelCASCADACASCADA02/2013 => --OpelZAFIRAZAFIRA III09/2011 => --VauxhallASTRAASTRA VI08/2009 => --VauxhallCASCADACASCADA02/2013 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II09/2011 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA III09/2011 => --