• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R153.72 - SNR

R153.72

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Cıvata (x4)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiHGB
Genişlik 1118 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)114 mm
External diameter 2 (wheel)136 mm
Weight3,61 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCHEVROLET (SGM)TRAXTRAX => --ChevroletAveoAVEO I05/2011 => 11/2015--ChevroletAveoAVEO II05/2011 => 11/2015--ChevroletAVEO SaloonAVEO Saloon => --ChevroletTracker - 76 Sport Utility VehicleTracker - 76 Sport Utility Vehicle => --ChevroletTraxTrax => --OpelMokkaMOKKA I11/2012 => --OpelMokkaMOKKA II => --OpelMokkaMokka => --VauxhallMOKKAMOKKA I => --